Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBES16UU-OP - SNR

BBES16UU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior16 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior26 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo36 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L124,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Número de hileras de bolas3
Peso0,048 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev para OP276.48
C0rev para OP570.88
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C