Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBES20AUU-OP - SNR

BBES20AUU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior20 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior32 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo45 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L131,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Número de hileras de bolas4
Peso0,084 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev para OP473.58
C0rev para OP739.8
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C