Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 20 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,009/-0,001 D - Diámetro exterior 32 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,011 L - Largo 45 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Número de hileras de bolas 4 Peso 0,084 kg
PRESTACIONES Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev para OP 473.58 C0rev para OP 739.8 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C