Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 25 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,011/-0;001 D - Diámetro exterior 40 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,011 L - Largo 58 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 0,23 kg
PRESTACIONES Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C