Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBE |
| Categoría casquillo de agujas | Standard ball bushings, closed |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | X105CrMo17 |
| Material de la jaula | PA |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,011/-0,001 |
| D - Diámetro exterior | 40 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,011 |
| L - Largo | 58 mm |
| L -Tolerancia largo | 0/-0,3 |
| L1 | 44,1 mm |
| Tolerancia L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diámetro | 37,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Peso | 0,235 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 0,908 kN |
| Cmax | 1,162 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,01 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |