Rodamientos lineales de bolas estándar ajustables

BBES30AUU-AJ - SNR

BBES30AUU-AJ

Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-AJ
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, adjustable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior30 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,011/-0;001
D - Diámetro exterior47 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo68 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L152,1 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro44,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,355 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C