Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBES30LUU - SNR

BBES30LUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior30 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior47 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo123 mm
L -Tolerancia largo0/-0,4
L1104,2 mm
Tolerancia L10/-0,4
D1 - Diámetro44,5 mm
L21,85 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,615 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C