Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 30 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,011/-0,001 D - Diámetro exterior 47 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,011 L - Largo 68 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 52,1 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 44,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 50 ° Número de hileras de bolas 5 Peso 0,309 kg
PRESTACIONES Cmin 1,584 kN Cmax 1,584 kN C0min 2,74 kN C0max 2,74 kN Crev para OP 902.88 C0rev para OP 1561.8 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C