Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBES40AUU - SNR

BBES40AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior40 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior62 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo80 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L160,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro59 mm
L22,15 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,77 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C