Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 40 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 62 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,013 L - Largo 80 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 59 mm L2 2,15 mm E 3 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 0,758 kg
PRESTACIONES Cmin 2,357 kN Cmax 3,017 kN C0min 4,02 kN C0max 5,146 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C