Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 40 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 62 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,013 L - Largo 80 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Número de hileras de bolas 5 Peso 0,665 kg
PRESTACIONES Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev para OP 1343.49 C0rev para OP 2291.4 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C