Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBES50AUU - SNR

BBES50AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior75 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo100 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L177,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro72 mm
L22,65 mm
Número de hileras de bolas6
Peso1,25 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C