Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBE |
| Categoría casquillo de agujas | Standard ball bushings, closed |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | X105CrMo17 |
| Material de la jaula | X5CrNi18-10 |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,016/-0,004 |
| D - Diámetro exterior | 75 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,015 |
| L - Largo | 192 mm |
| L -Tolerancia largo | 0/-0,4 |
| L1 | 155,2 mm |
| Tolerancia L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diámetro | 72 mm |
| L2 | 2,65 mm |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Peso | 2,32 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 7,701 kN |
| Cmax | 9,857 kN |
| C0min | 15,9 kN |
| C0max | 20,352 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 140 °C |