Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBES8AUU - SNR

BBES8AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior8 mm
d - Tolerancia diámetro interior0.008/0
D - Diámetro exterior16 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,008
L - Largo25 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L116,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro15,2 mm
L21,1 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,022 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C