Rodamientos lineales de bolas estándar ajustables

BBES8UU-AJ - SNR

BBES8UU-AJ

Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-AJ
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, adjustable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior8 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,008/0
D - Diámetro exterior16 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,008
L - Largo25 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L116,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro15,2 mm
L21,1 mm
E1 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,019 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C