Rodamientos lineales de bolas super

BBET12UU-OP - SNR

BBET12UU-OP

Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBET
Categoría casquillo de agujasSuper ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
ReengrasableOui/Yes
Agujero de fijaciónOui/Yes
d - Diámetro interior12 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,008/0
D - Diámetro exterior22 mm
L - Largo32 mm
L -Tolerancia largo0,2/-0,2
L122,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro21 mm
L21,3 mm
E6,5 mm
Alpha66 °
Diámetro F H113 mm
J0,7 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,017 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,02 kN
Cmax1,02 kN
C0min1,29 kN
C0max1,29 kN
Crev para OP550.8
C0rev para OP696.6
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C