Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes Agujero de fijación Oui/Yes d - Diámetro interior 16 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,009/-0,001 D - Diámetro exterior 26 mm L - Largo 36 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 24,9 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 24,9 mm L2 1,3 mm E 9 mm Alpha 68 ° Diámetro F H11 3 mm J 1 mm Número de hileras de bolas 4 Peso 0,035 kg
PRESTACIONES Cmin 1,25 kN Cmax 1,25 kN C0min 1,55 kN C0max 1,55 kN Crev para OP 675 C0rev para OP 837 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C