Rodamientos lineales de bolas super

BBET16UU - SNR

BBET16UU

Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBET
Categoría casquillo de agujasSuper ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
ReengrasableOui/Yes
d - Diámetro interior16 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior26 mm
L - Largo36 mm
L -Tolerancia largo0,2/-0,2
L124,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro24,9 mm
L21,3 mm
Diámetro F H113 mm
J1 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,043 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,25 kN
Cmax1,829 kN
C0min1,55 kN
C0max2,268 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C