Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes d - Diámetro interior 20 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,009/-0,001 D - Diámetro exterior 32 mm L - Largo 45 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 31,5 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 30,3 mm L2 1,6 mm Diámetro F H11 3 mm J 1 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 0,058 kg
PRESTACIONES Cmin 2,09 kN Cmax 2,675 kN C0min 2,63 kN C0max 3,366 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C