Rodamientos lineales de bolas super

BBET50UU-OP - SNR

BBET50UU-OP

Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBET
Categoría casquillo de agujasSuper ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
ReengrasableOui/Yes
Agujero de fijaciónOui/Yes
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0.002
D - Diámetro exterior75 mm
L - Largo100 mm
L -Tolerancia largo0,2/-0,2
L177,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro72 mm
L22,65 mm
E22,5 mm
Alpha54 °
Diámetro F H115 mm
G2,5 mm
J2,7 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,52 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin10,8 kN
Cmax10,8 kN
C0min13,5 kN
C0max13,5 kN
Crev para OP6156
C0rev para OP7695
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C