Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBET Categoría casquillo de agujas Super ball bushings, closed Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No Reengrasable Oui/Yes d - Diámetro interior 8 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,008/0 D - Diámetro exterior 16 mm L - Largo 25 mm L -Tolerancia largo 0,2/-0,2 L1 16,5 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 15,2 mm L2 1,1 mm Número de hileras de bolas 4 Peso 0,007 kg
PRESTACIONES Cmin 0,423 kN Cmax 0,598 kN C0min 0,534 kN C0max 0,755 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C