Unidad de rodamiento flotante

BF17_C3 - SNR

BF17_C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBF17_C3
MarcaSNR
SerieBF
Tipo de soportesBlock type
MaterialCarbon steel
B - Ancho brida23 mm
B111,5 mm
B312 mm
H64 mm
H139 mm
H255
H528 mm
H68,5 mm
W86 mm
W343 mm
W150 mm
W268 mm
S19 mm
S214 mm
d117 mm
d26,6 mm
Peso0,75 kg
undefined