Casquillos de agujas con fondo

BK0609T2 - NTN

BK0609T2

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos6 mm
D - Diámetro exterior10 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior9 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo1,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica2,66 kN
C0r - Carga carga estática2,28 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa25000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite37000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C