Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 8 mm |
| D - Diámetro exterior | 12 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 10 mm |
| C1 - Espesor max del fondo del casquillo | 1,6 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR5X8X12 |
| Peso | 0,034 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 3,85 kN |
| C0r - Carga carga estática | 3,95 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 20000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 30000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |