Unidad de rodamiento fija

BK10_C5 - SNR

BK10_C5

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBK10_C5
MarcaSNR
SerieBK
Tipo de soportesBlock type
MaterialCarbon steel
B - Ancho brida25 mm
B16 mm
B213 mm
B326,5 mm
B430,15 mm
B534,5 mm
B80 mm
H39 mm
H122 mm
H232.5
H515 mm
H65 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S310,8 mm
Sección cuadrada T16 mm
Ángulo de contacto30 °
d110 mm
d25,5 mm
Peso0,4 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica5 kN
Cr - Capacidad carga dinámica5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático2,33 kN
C0r - Carga carga estática2,33 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción2 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión2 kN
Par de arranque0.019
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción91 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión91 N/µm