Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BK15_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 27 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 30 mm |
| B4 | 33 mm |
| B5 | 38 mm |
| B8 | 21 mm |
| H | 48 mm |
| H1 | 28 mm |
| H2 | 38 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 6,5 mm |
| W | 70 mm |
| W3 | 35 mm |
| W1 | 40 mm |
| W2 | 54 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Sección cuadrada T | 22 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Peso | 0,69 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 5,75 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 5,75 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 3,1 kN |
| C0r - Carga carga estática | 3,1 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 2,9 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 2,9 kN |
| Par de arranque | 0.023 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 111 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 111 N/µm |