Casquillos de agujas con fondo

BK2016 - NTN

BK2016

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
D - Diámetro exterior26 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR17X20X16.5
Peso0,022 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica13 kN
C0r - Carga carga estática20,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C