Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BK25B_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Sección cuadrada T | 35 mm |
| Ángulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Peso | 2,4 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 14,8 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 14,8 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 9,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 9,4 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 8,9 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 8,9 kN |
| Par de arranque | 0.073 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 169 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 169 N/µm |