Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidad de rodamiento fija
BK30B_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designación
BK30B_C5
Marca
SNR
Serie
BK
Tipo de soportes
Block type
Material
Carbon steel
B - Ancho brida
45 mm
B1
11 mm
B2
23 mm
B3
50 mm
B4
59,15 mm
B5
70 mm
B8
36 mm
H
89 mm
H1
51 mm
H2
78
H5
33 mm
H6
13 mm
W
128 mm
W3
64 mm
W1
76 mm
W2
102 mm
S1
14 mm
S3
20 mm
Sección cuadrada T
40 mm
Ángulo de contacto
40 °
d1
30 mm
d2
11 mm
Peso
3,4 kg
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica
20,5 kN
Cr - Capacidad carga dinámica
20,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático
13,5 kN
C0r - Carga carga estática
13,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción
12,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión
12,5 kN
Par de arranque
0.105
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción
179 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión