Casquillos de agujas con fondo

BK4020 - NTN

BK4020

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos40 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
C1 - Espesor max del fondo del casquillo2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR35X40X20.5
Peso0,064 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica25,9 kN
C0r - Carga carga estática52,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C