Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU01604RSHAA3Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Paso P | 4 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SH - Screw-in nut |
| Sealing | AA - without seals |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 2,381 mm |
| D1 g6 | 29 mm |
| M | 0 mm |
| B - Ancho brida | 8 mm |
| L - Largo | 32 mm |
| L1 | 4 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3,2 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 3 x 1 |
| Peso | 0,12 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 5,949 kN |
| C0a para T7 | 14,319 kN |
| Ca para P5 | 6,61 kN |
| C0a para P5 | 15,91 kN |
| Kn | 235 N/µm |