Tuerca nariz fileteada

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU01605RSHAA3Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d016 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Ancho brida12 mm
L - Largo42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Número de circuitos3 x 1
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T78,55 kN
C0a para T718,18 kN
Ca para P59,5 kN
C0a para P520,2 kN
Kn245 N/µm