Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU02005LSULL4B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 20 mm Paso P 5 mm Dirección del paso Left Tipo de tureca SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 36 mm D2 58 mm B - Ancho brida 10 mm L - Largo 51 mm D3 47 mm H 44 mm X 6,6 mm Q 0 mm Número de circuitos 1 x 4 Peso 0,31 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 12,321 kN C0a para T7 30,789 kN Ca para P5 13,69 kN C0a para P5 34,21 kN Kn 382 N/µm