Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU02005RSHLL3Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Paso P | 5 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 38 mm |
| M | 0 mm |
| B - Ancho brida | 15 mm |
| L - Largo | 45 mm |
| L1 | 20,3 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 3 x 1 |
| Peso | 0,17 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 9,621 kN |
| C0a para T7 | 23,076 kN |
| Ca para P5 | 10,69 kN |
| C0a para P5 | 25,64 kN |
| Kn | 294 N/µm |