Tuerca tipo brida

BNU02010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02010RSCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d020 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo57 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso0,33 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T712,038 kN
C0a para T730,45 kN
Ca para P513,376 kN
C0a para P533,833 kN
Kn392 N/µm