Tuerca tipo brida

BNU02020RSCLL2B-B0 - SNR

BNU02020RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02020RSCLL2B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d020 mm
Paso P20 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo74 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuitos2,8 x 1
Peso0,43 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T78,879 kN
C0a para T721,721 kN
Ca para P59,865 kN
C0a para P524,134 kN
Kn284 N/µm