Tuerca cilindrica

BNU02505LCILL4Z-B0 - SNR

BNU02505LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02505LCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d025 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoLeft
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
L - Largo45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,19 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T713,698 kN
C0a para T738,961 kN
Ca para P515,22 kN
C0a para P543,29 kN
Kn441 N/µm