Tuerca tipo brida

BNU02505RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02505RSCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d025 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Ancho brida12 mm
L - Largo37 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso0,29 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T713,107 kN
C0a para T736,998 kN
Ca para P514,563 kN
C0a para P541,109 kN
Kn422 N/µm