Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU02505RSHLL4Z-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Paso P | 5 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 43 mm |
| M | 0 mm |
| B - Ancho brida | 19 mm |
| L - Largo | 69 mm |
| L1 | 32,11 mm |
| L2 | 8 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 4 x 1 |
| Peso | 0,19 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 13,698 kN |
| C0a para T7 | 38,961 kN |
| Ca para P5 | 15,22 kN |
| C0a para P5 | 43,29 kN |
| Kn | 363 N/µm |