Tuerca tipo brida

BNU02505RTWLL4B-B0 - SNR

BNU02505RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02505RTWLL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d025 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Ancho brida10 mm
L - Largo86 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,497 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T713,698 kN
C0a para T738,961 kN
Ca para P515,22 kN
C0a para P543,29 kN
Kn608 N/µm