Tuerca cilindrica

BNU02510RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02510RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU02510RCILL4Z-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d025 mm
Paso P10 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
L - Largo85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,35 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T723,472 kN
C0a para T757,951 kN
Ca para P526,08 kN
C0a para P564,39 kN
Kn490 N/µm