Tuerca tipo brida

BNU03205RTWLL4B-B0 - SNR

BNU03205RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU03205RTWLL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d032 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Ancho brida12 mm
L - Largo87 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,86 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T715,273 kN
C0a para T750,391 kN
Ca para P516,97 kN
C0a para P555,99 kN
Kn726 N/µm