Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU03210RSCLL3B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 32 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,969 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Ancho brida 13 mm L - Largo 60 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Número de circuitos 3,8 x 1 Peso 0,68 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 80000 mmpm Valor DN para P5 100000 mmpm Ca para T7 19,541 kN C0a para T7 57,633 kN Ca para P5 21,712 kN C0a para P5 64,037 kN Kn 539 N/µm