Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU03232RSCLL2B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Paso P | 32 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,969 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Ancho brida | 13 mm |
| L - Largo | 114 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 2,8 x 1 |
| Peso | 1,12 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para T7 | 80000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 100000 mmpm |
| Ca para T7 | 14,598 kN |
| C0a para T7 | 42,33 kN |
| Ca para P5 | 16,22 kN |
| C0a para P5 | 47,033 kN |
| Kn | 412 N/µm |