Tuerca tipo brida

BNU04005LSULL4B-B0 - SNR

BNU04005LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU04005LSULL4B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d040 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoLeft
Tipo de turecaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Ancho brida14 mm
L - Largo55 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Número de circuitos1 x 4
Peso0,94 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T770000 mmpm
Valor DN para P580000 mmpm
Ca para T716,758 kN
C0a para T763,45 kN
Ca para P518,62 kN
C0a para P570,5 kN
Kn618 N/µm