Tuerca tipo brida

BNU05010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBNU05010RSCLL3B-B0
MarcaSNR
SerieBNU
d050 mm
Paso P20 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de turecaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Ancho brida18 mm
L - Largo68 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Número de circuitos3,8 x 1
Peso1,32 kg
undefined
PRESTACIONES
Valor DN para T780000 mmpm
Valor DN para P5100000 mmpm
Ca para T744,783 kN
C0a para T7141,807 kN
Ca para P549,759 kN
C0a para P5157,563 kN
Kn775 N/µm