Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Designación BNU05010RSULL4B-B0 Marca SNR Serie BNU d0 50 mm Paso P 10 mm Dirección del paso Right Tipo de tureca SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Ancho brida 16 mm L - Largo 93 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Número de circuitos 1 x 4 Peso 1,85 kg
PRESTACIONES Valor DN para T7 70000 mmpm Valor DN para P5 80000 mmpm Ca para T7 47,7 kN C0a para T7 155,808 kN Ca para P5 53 kN C0a para P5 173,12 kN Kn 834 N/µm