Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU06310RTWLL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 63 mm |
| Paso P | 10 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| D2 | 125 mm |
| B - Ancho brida | 18 mm |
| L - Largo | 153 mm |
| D3 | 108 mm |
| H | 95 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 1 x 4 |
| Peso | 3,9 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 53,37 kN |
| C0a para T7 | 201,429 kN |
| Ca para P5 | 59,3 kN |
| C0a para P5 | 223,81 kN |
| Kn | 1363 N/µm |