Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BNU06320RSULL4B-B0 |
| Marca | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 63 mm |
| Paso P | 10 mm |
| Dirección del paso | Right |
| Tipo de tureca | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 9,525 mm |
| D1 g6 | 95 mm |
| D2 | 135 mm |
| B - Ancho brida | 20 mm |
| L - Largo | 149 mm |
| D3 | 115 mm |
| H | 100 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Número de circuitos | 1 x 4 |
| Peso | 3,84 kg |

| PRESTACIONES | | Valor DN para T7 | 70000 mmpm |
| Valor DN para P5 | 80000 mmpm |
| Ca para T7 | 90,9 kN |
| C0a para T7 | 291,15 kN |
| Ca para P5 | 101 kN |
| C0a para P5 | 323,5 kN |
| Kn | 1069 N/µm |