Eje de husillo de bolas girado

BSH01605R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01605R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónBSH01605R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarcaSNR
SerieBSH
d016 mm
Paso P5 mm
Dirección del pasoRight
Tipo de eje01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialCarbon steel
Clase de toleranciaP5
d115 mm
d212,638 mm
dpw15,662 mm
Longitud máxima5400 mm
Peso por metro1.27
undefined